Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2432 RON - 20,5166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 30,6487 RON - 76,007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 28,9927 RON - 32,6133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 45,6221 RON - 51,3337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 96,0718 RON - 108,0703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 43,213 RON - 48,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 82,8505 RON - 93,2051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,1429 RON - 15,9108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 24,4843 RON - 60,7402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 21,6663 RON - 24,3646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 27,3022 RON - 30,7183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 44,3163 RON - 49,8458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 59,3498 RON - 66,7668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 112,9308 RON - 127,0339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,4476 RON - 11,7636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,4476 RON - 11,7636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,8004 RON - 14,4087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 18,1572 RON - 20,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina