Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap mic

În stoc

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
56,3716 RON - 63,4163 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
12.0 mm
Acționare în stea
154,7871 RON - 163,8946 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M6
25.0 mm
Acționare în stea
40,8603 RON - 45,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
40.0 mm
Acționare în stea
13,5847 RON - 15,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare în stea
15,9373 RON - 17,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare în stea
18,9281 RON - 21,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Acționare în stea
15,9373 RON - 17,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0 mm
Acționare în stea
14,3689 RON - 16,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare în stea
59,894 RON - 63,4163 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
25.0 mm
Acționare în stea
96,0718 RON - 108,0703 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M6
12.0 mm
Acționare în stea
80,3545 RON - 90,4024 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
25.0 mm
Acționare în stea
15,9373 RON - 17,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Acționare în stea
12,8004 RON - 14,4087 RON 50 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare în stea
18,2432 RON - 20,5166 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX8
M3
6.0 mm
Acționare în stea
30,6487 RON - 76,007 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX8
M3
16.0 mm
Acționare în stea
28,9927 RON - 32,6133 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
10.0 mm
Acționare în stea
45,6221 RON - 51,3337 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
10.0 mm
Acționare în stea
110,9471 RON - 124,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M6
20.0 mm
Acționare în stea
40,5702 RON - 100,6271 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
20.0 mm
Acționare în stea
70,433 RON - 79,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
20.0 mm
Acționare în stea
  • din 7
Șurub Acționare în stea M4 10.0 mm Reny Negru

10345603

Interval de preț
14,4087 RON - 12,8004 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Reny