Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 20.0 mm Reny Negru

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Numărul piesei Essentra:

10345634

Numărul piesei producătorului:

1440764

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 17,4939 RON
125 - 499 16,5212 RON
500 + 15,5486 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

437,35 RON

25 x 17,4939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 20.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Diametru cap 8.0 mm
Culoare Negru
Material Reny
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Special Low
Temperatură maximă 105 °C
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne