10345726
1440773
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 124 | 15,7691 RON |
| 125 - 249 | 14,9002 RON |
| 250 + | 14,0184 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Înălțime cap | 0.059 in |
| Înălțime cap | 1.5 mm |
| Diametru cap | 0.394 in |
| Diametru cap | 10.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Material | Reny |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Stil cap | Special Low |
| Temperatură maximă | 105 °C |
| Temperatură maximă | 221 °F |
| Dimensiune filet | M6 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina