Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4332 RON - 61,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 93,7286 RON - 105,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 78,3946 RON - 88,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 54,9967 RON - 61,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 151,0118 RON - 159,8972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 11,8138 RON - 13,2922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 17,7982 RON - 20,0162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 39,5807 RON - 98,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 37,9651 RON - 94,123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 59,0355 RON - 66,415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 93,7286 RON - 105,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 19,3742 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 39,6433 RON - 44,597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 53,0911 RON - 59,7307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 100,9951 RON - 113,6259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 24,4188 RON - 27,4793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 16,8584 RON - 18,9592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 27,557 RON - 68,3856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 33,665 RON - 83,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 42,159 RON - 47,437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina