Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2533 RON - 14,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
39,8637 RON - 44,8564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
15,5486 RON - 17,4939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
14,0184 RON - 15,7691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
15,5486 RON - 17,4939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
12,4882 RON - 14,0573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
176,7234 RON - 187,1285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
19,4138 RON - 21,8371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
25,8623 RON - 29,0933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
39,5807 RON - 98,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
68,7151 RON - 77,2993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
108,241 RON - 121,7814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
44,5094 RON - 50,0816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
108,241 RON - 121,7814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
26,67 RON - 29,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
20,2216 RON - 22,7408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
93,7286 RON - 105,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
15,5486 RON - 17,4939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
18,4664 RON - 20,7878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
93,7286 RON - 105,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina