Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap mic

În stoc

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
12,0161 RON - 13,5182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
Acționare în stea
20,6428 RON - 23,2215 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.0 mm
Acționare în stea
20,4966 RON - 23,062 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
25.0 mm
Acționare în stea
22,8227 RON - 25,6806 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
30.0 mm
Acționare în stea
36,3675 RON - 40,9135 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
Acționare în stea
8,8925 RON - 9,9957 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
6.0 mm
Acționare în stea
11,2319 RON - 12,6409 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
16.0 mm
Acționare în stea
11,2319 RON - 12,6409 RON 50 În stoc
TX20
M4
10.0 mm
Acționare în stea
18,29 RON - 20,5763 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
25.0 mm
Acționare în stea
124,2026 RON - 139,7279 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX30
M6
40.0 mm
Acționare în stea
18,8483 RON - 21,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX8
M3
12.0 mm
Acționare în stea
16,9609 RON - 19,0876 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
8.0 mm
Acționare în stea
12,0161 RON - 13,5182 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
12.0 mm
Acționare în stea
12,0161 RON - 13,5182 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX25
M5
8.0 mm
Acționare în stea
13,5847 RON - 15,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
Acționare în stea
27,3022 RON - 30,7183 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
20.0 mm
Acționare în stea
30,1202 RON - 74,7051 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
12.0 mm
Acționare în stea
73,4528 RON - 82,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX15
M5
30.0 mm
Acționare în stea
73,4528 RON - 82,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M6
20.0 mm
Acționare în stea
14,3689 RON - 16,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare în stea
  • din 7
Șurub Acționare în stea M4 10.0 mm Reny Negru

10345337

Interval de preț
12,6409 RON - 11,2319 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Reny