Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4182 RON - 0,4182 RON | 8000 În stoc |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2784 RON - 1,2784 RON | 5500 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 19000 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | 5400 În stoc |
M8
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 5,9641 RON - 13,093 RON | 100 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,5779 RON - 14,4122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | 175 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,8762 RON - 13,1071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 20,1939 RON - 25,1054 RON | 100 În stoc |
M5
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 37,9881 RON - 47,1798 RON | 100 În stoc |
M6
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,8762 RON - 13,1071 RON | 100 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 8,2374 RON - 15,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | 100 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,414 RON - 0,414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,804 RON - 0,804 RON | 8000 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4939 RON - 0,4939 RON | 17700 În stoc |
M6
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6497 RON - 0,898 RON | 250 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2034 RON - 0,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante