Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6559 RON - 5,6834 RON | 50 În stoc |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5858 RON - 5,4589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,4942 RON - 10,2443 RON | 15 În stoc |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,6486 RON - 10,6232 RON | 25 În stoc |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7409 RON - 1,3485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6792 RON - 0,9416 RON | 230 În stoc |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1858 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3205 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6048 RON - 0,7844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8944 RON - 6,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6511 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2587 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6749 RON - 1,2321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9416 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,8711 RON - 3,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 15,7114 RON - 17,6786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 11,0059 RON - 12,3883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5295 RON - 8,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,4508 RON - 10,6205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Acționare încrucișată