Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0705 RON - 1,0705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,354 RON - 1,354 RON | 9000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9583 RON - 1,1773 RON | 500 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6996 RON - 0,6996 RON | 2633 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7763 RON - 0,7763 RON | 3100 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4778 RON - 0,4778 RON | 8250 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3376 RON - 1,3376 RON | 3400 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2245 RON - 0,2245 RON | 36400 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4039 RON - 0,4039 RON | 9548 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3532 RON - 0,3532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0747 RON - 1,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4586 RON - 0,4586 RON | 5000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 13100 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7529 RON - 0,7529 RON | 4800 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,4506 RON - 2,4506 RON | 2100 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | 3830 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | 18000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7245 RON - 2,7245 RON | 3900 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4887 RON - 0,4887 RON | 11100 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,4917 RON - 2,4917 RON | 8100 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina