Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 5900 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,5119 RON - 2,5119 RON | 1100 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4898 RON - 0,4898 RON | 8250 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4701 RON - 0,4701 RON | 4000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9177 RON - 0,9177 RON | 5980 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8644 RON - 0,8644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | 3200 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7926 RON - 2,7926 RON | 600 În stoc |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,4417 RON - 2,4417 RON | 3100 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.996 in
25.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3738 RON - 1,3738 RON | 250 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
2.177 in
55.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,4417 RON - 2,4417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,3961 RON - 3,3961 RON | 200 În stoc |
M8
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2091 RON - 0,2091 RON | 12900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4182 RON - 0,4182 RON | 8000 În stoc |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2784 RON - 1,2784 RON | 5500 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 19000 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2975 RON - 0,2975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 6,2307 RON - 6,2307 RON | 4600 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 4200 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 15000 În stoc |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante