Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7297 RON - 1,3331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9373 RON - 1,6979 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2587 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5858 RON - 5,4589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8944 RON - 6,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,4417 RON - 8,3497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,463 RON - 0,7297 RON | 550 În stoc |
M3
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7254 RON - 1,0048 RON | 500 În stoc |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5753 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6048 RON - 0,7844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,616 RON - 0,856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8322 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9416 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8322 RON - 1,5155 RON | 750 În stoc |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1858 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2587 RON - 4,2801 RON | 25 În stoc |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,4875 RON - 5,0659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6497 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5697 RON - 0,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6497 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante