Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,842 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9416 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2919 RON - 0,4883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3662 RON - 0,6216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4898 RON - 0,8293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3059 RON - 0,3999 RON | 100 În stoc |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5229 RON - 0,797 RON | 100 În stoc |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,0031 RON - 5,2765 RON | 25 În stoc |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,224 RON - 6,9043 RON | 23 În stoc |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5949 RON - 1,009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 6,4693 RON - 10,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2567 RON - 0,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4728 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4546 RON - 0,79 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 5,2344 RON - 9,1637 RON | 50 În stoc |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,0031 RON - 5,2765 RON | 50 În stoc |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 7,0446 RON - 10,4407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6497 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6497 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5697 RON - 0,7942 RON | 500 În stoc |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante