Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2919 RON - 0,4883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4715 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4532 RON - 0,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
6,4693 RON - 10,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4715 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2919 RON - 0,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
PP
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4518 RON - 0,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
25.0 mm
Acționare cu fante
0,5949 RON - 1,009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
0,3676 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
PP
40.0 mm
Acționare cu fante
5,2344 RON - 9,1637 RON 50 În stoc
M4
Natural
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Acționare cu fante
9,1216 RON - 16,1663 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Acționare cu fante
0,7409 RON - 1,3485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
0,6792 RON - 0,9416 RON 230 În stoc
M4
Natural
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Acționare cu fante
0,6511 RON - 0,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
0,842 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5445 RON - 0,7592 RON 60 În stoc
M4
Natural
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Acționare cu fante
0,5851 RON - 0,7577 RON 1000 În stoc
M4
Natural
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Acționare cu fante
0,5136 RON - 0,8139 RON 250 În stoc
M4
Natural
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
0,616 RON - 0,856 RON 200 În stoc
M4
Negru
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,7016 RON - 1,2826 RON 1000 În stoc
M5
Natural
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm PVDF Natural

10404683

Interval de preț
9,1637 RON - 5,2344 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 40.0 mm Nailon Natural

10330210

Interval de preț
0,9416 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 6.0 mm Nailon Natural

10330074

Interval de preț
0,7592 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm Nailon Natural

10330111

Interval de preț
0,7577 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon Natural

10330159

Interval de preț
0,8139 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 30.0 mm Nailon Negru

10330197

Interval de preț
0,856 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon Natural

10330234

Interval de preț
1,2826 RON - 0,7016 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj