Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4701 RON - 0,4701 RON | 30000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0048 RON - 1,0048 RON | 18300 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | 300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3297 RON - 0,3297 RON | 293 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6329 RON - 0,6329 RON | 18650 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7522 RON - 0,7522 RON | 7000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 13000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1311 RON - 1,1311 RON | 8400 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5576 RON - 1,5576 RON | 13100 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9444 RON - 0,9444 RON | 15700 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4855 RON - 0,4855 RON | 11000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8664 RON - 1,8664 RON | 8 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4013 RON - 0,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3662 RON - 0,3662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,9927 RON - 1,9927 RON | 3250 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4252 RON - 0,4252 RON | 4000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2259 RON - 0,2259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1397 RON - 0,1397 RON | 5000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 20,1939 RON - 25,1054 RON | 100 În stoc |
M6
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată