Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
9,0775 RON - 10,2058 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
38,2557 RON - 94,8404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
UL94 V-0
PPS
Acționare încrucișată
12,6438 RON - 14,8743 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.2
Maro deschis
UL94 V-0
PEEK
1.6 mm
Acționare încrucișată
4,5777 RON - 6,873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
1,5821 RON - 2,3731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
5,7707 RON - 8,6497 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
1,4394 RON - 2,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
3,1772 RON - 4,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
8,8991 RON - 15,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Acționare cu fante
12,1302 RON - 18,4281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Acționare cu fante
3,1252 RON - 4,6944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
0,2068 RON - 0,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
13.3 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
14.3 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon 6/6
5.7 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
23.3 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
23.5 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON 66 În stoc
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
18.3 mm
Acționare încrucișată
0,2141 RON - 0,2643 RON 500 În stoc
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare încrucișată
  • din 25
Șurub Acționare încrucișată M3 x 0.5 4.3 mm Nailon 6/6 Natural

10295908

Interval de preț
0,1993 RON - 0,1614 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    5.2 mm
  • Diametru cap maxim
    6.3 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    4.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
Șurub Acționare încrucișată M5 x 0.8 22.3 mm Nailon 6/6 Natural

10297537

Interval de preț
0,2643 RON - 0,2141 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    8.9 mm
  • Diametru cap maxim
    10.4 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8