Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9823 RON - 1,2068 RON | 500 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7171 RON - 0,7171 RON | 3633 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6637 RON - 0,6637 RON | 3500 În stoc |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | 17100 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | 24000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1731 RON - 1,1731 RON | 17600 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1866 RON - 0,1866 RON | 21880 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1473 RON - 0,1473 RON | 12900 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6371 RON - 0,6371 RON | 25900 În stoc |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6343 RON - 0,6343 RON | 800 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9444 RON - 0,9444 RON | 14900 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6371 RON - 0,6371 RON | 27375 În stoc |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7522 RON - 0,7522 RON | 7000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4701 RON - 0,4701 RON | 30000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9444 RON - 0,9444 RON | 15700 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5108 RON - 0,5108 RON | 8938 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1016 RON - 1,1016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 5900 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4252 RON - 0,4252 RON | 4000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2259 RON - 0,2259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina