Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8482 RON - 6,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6009 RON - 0,8351 RON | 200 În stoc |
M4
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7119 RON - 1,3006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9145 RON - 1,6565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6448 RON - 0,8912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6448 RON - 1,176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5471 RON - 5,3258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,228 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9187 RON - 1,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,5597 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4668 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8482 RON - 6,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3822 RON - 8,1461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4531 RON - 0,6297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5559 RON - 0,7748 RON | 1000 În stoc |
M3
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina