Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2126 RON - 0,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1777 RON - 0,2195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1732 RON - 0,2138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | 2000 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4046 RON - 0,4996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,756 RON - 0,9334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | 714 În stoc |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4257 RON - 0,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7108 RON - 2,7108 RON | 38000 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7245 RON - 2,7245 RON | 700 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | 9100 În stoc |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0596 RON - 1,0596 RON | 296 În stoc |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4148 RON - 0,4148 RON | 8600 În stoc |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5448 RON - 0,5448 RON | 47 În stoc |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4039 RON - 0,4039 RON | 500 În stoc |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7776 RON - 0,7776 RON | 1700 În stoc |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4655 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3217 RON - 0,3217 RON | 9264 În stoc |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina