Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
4,4085 RON - 4,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2628 RON - 0,2628 RON 34 În stoc
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
6,5443 RON - 6,5443 RON 10100 În stoc
M8
80.0 mm
Acționare cu fante
0,2929 RON - 0,2929 RON 21500 În stoc
M5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2122 RON - 0,2122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Acționare cu fante
1,5881 RON - 1,5881 RON 13200 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3217 RON - 0,3217 RON 2400 În stoc
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
0,2327 RON - 0,2327 RON 1000 În stoc
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1793 RON - 0,1793 RON 30340 În stoc
M2
6.0 mm
Acționare cu fante
0,6009 RON - 0,6009 RON 4200 În stoc
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1533 RON - 0,1533 RON 22500 În stoc
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,8885 RON - 0,8885 RON 7200 În stoc
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,9569 RON - 0,9569 RON 39800 În stoc
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2217 RON - 0,2217 RON 18000 În stoc
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4942 RON - 0,4942 RON 900 În stoc
M5
6.0 mm
Acționare cu fante
0,4285 RON - 0,4285 RON 20000 În stoc
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
0,3573 RON - 0,3573 RON 5100 În stoc
M5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,3532 RON - 0,3532 RON 18476 În stoc
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
1,7798 RON - 1,7798 RON 14600 În stoc
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038871

Interval de preț
0,2628 RON - 0,2628 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 80.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039564

Interval de preț
6,5443 RON - 6,5443 RON

Niveluri de stoc
10100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038918

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038604

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
13200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10038727

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038789

Interval de preț
0,2327 RON - 0,2327 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038314

Interval de preț
0,1793 RON - 0,1793 RON

Niveluri de stoc
30340 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10038581

Interval de preț
0,6009 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natural

10038802

Interval de preț
0,1533 RON - 0,1533 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 16.0 mm Nailon Negru

10038840

Interval de preț
0,8885 RON - 0,8885 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10038888

Interval de preț
0,9569 RON - 0,9569 RON

Niveluri de stoc
39800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038628

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038765

Interval de preț
0,4942 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038710

Interval de preț
0,4285 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038826

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10038772

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
18476 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
14600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural