Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În stoc

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
7,6028 RON - 8,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
5,3313 RON - 5,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
7,1084 RON - 7,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
11,329 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
7,4416 RON - 8,2684 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
10,3849 RON - 11,5388 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
22,2693 RON - 24,7437 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
5,6605 RON - 7,0884 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
16.0
5,4055 RON - 6,7824 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
12.0
7,4453 RON - 9,3322 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
16.0
11,4956 RON - 12,7729 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
8,108 RON - 9,0089 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
8,2746 RON - 9,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
14,7721 RON - 16,4135 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
5,2525 RON - 6,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
12.0
4,8956 RON - 6,1195 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
8.0
7,275 RON - 8,0833 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
17,7155 RON - 19,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
9,5362 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
25.0
  • din 4