Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9133 RON - 9,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 7,1437 RON - 10,2053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
| 8,1807 RON - 11,6868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 11,6374 RON - 16,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 8,9873 RON - 12,8389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 10,8308 RON - 15,4726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 7,1437 RON - 10,2053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 8,5264 RON - 12,1805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 9,4481 RON - 13,4974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 9,7938 RON - 13,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 15,5549 RON - 22,2212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 34,5664 RON - 49,3805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 32,6307 RON - 46,6152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 54,0387 RON - 77,1982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 9,3329 RON - 13,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 46,2037 RON - 66,0053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 49,5451 RON - 70,7787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina