Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,1391 RON - 75,9129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 58,453 RON - 83,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 68,476 RON - 97,8228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G2
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 109,5063 RON - 156,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Titaniu G2
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 71,2067 RON - 101,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G2
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 99,9314 RON - 142,7591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Titaniu G2
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 18,0437 RON - 25,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 49,0531 RON - 70,0759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 35,4599 RON - 50,657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,0285 RON - 10,0407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 30,7986 RON - 43,9981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 35,1195 RON - 50,1706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 23,9891 RON - 34,2701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 35,1195 RON - 50,1706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 17,5943 RON - 25,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 10,946 RON - 15,6372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 74,6037 RON - 106,5767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 25,9939 RON - 37,1342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 17,5943 RON - 25,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 9,909 RON - 14,1558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina