20182984
20182984
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 | M4 |
|---|---|
| l10 25 | 20.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Finalizare | Înnegrit |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina