Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
463 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Cumpără
19,0958 RON - 27,2855 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
25.0
18.0
8.0
14,3398 RON - 20,4795 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
40.0
8.5
3.7
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
16.0
13.0
6.0
15,2725 RON - 21,812 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
50.0
8.5
3.7
17,2303 RON - 24,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
60.0
13.0
6.0
19,9363 RON - 28,4848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
35.0
18.0
8.0
47,191 RON - 67,4245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
100.0
30.0
16.0
41,8508 RON - 59,7883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
80.0
30.0
16.0
31,1293 RON - 36,6233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
35.0
24.0
12.0
29,561 RON - 34,7783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
30.0
24.0
12.0
35,6393 RON - 41,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
50.0
24.0
12.0
36,613 RON - 52,2955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
60.0
30.0
16.0
50,9425 RON - 59,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
100.0
24.0
12.0
52,5313 RON - 75,0505 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
120.0
30.0
16.0
38,786 RON - 45,6228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
60.0
24.0
12.0
34,1735 RON - 40,2005 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
45.0
24.0
12.0
32,595 RON - 38,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 303
17.5
40.0
24.0
12.0
13,776 RON - 19,68 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
35.0
8.5
3.7
31,2728 RON - 44,6695 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
40.0
30.0
16.0
13,4583 RON - 19,229 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 303
6.5
35.0
10.0
4.2
  • din 24