Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M20 16.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20140359

Numărul piesei producătorului:

20140359

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 52,2955 RON
100 - 249 47,068 RON
250 - 749 41,8405 RON
750 + 36,613 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

52,30 RON

1 x 52,2955 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
l10 25 60.0
d2 a012 16.0
l20 25 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne