Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M16 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20140267

Numărul piesei producătorului:

20140267

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 34,7783 RON
100 - 249 33,0358 RON
250 - 749 31,2933 RON
750 + 29,561 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,78 RON

1 x 34,7783 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l10 25 30.0
d2 a012 12.0
l20 25 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne