Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,4213 RON - 187,7448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Titaniu G5
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 39,2328 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 11,4069 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 51,5039 RON - 73,577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G5
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 38,5761 RON - 55,1087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 13,8266 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 8,0654 RON - 11,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 21,4312 RON - 30,616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 25,2334 RON - 36,0478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 27,3075 RON - 39,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 41,8253 RON - 59,7504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 15,7853 RON - 22,5505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 82,1297 RON - 117,3282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G5
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 37,1012 RON - 53,0017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 85,3444 RON - 121,9205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G5
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 38,5761 RON - 55,1087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 64,8119 RON - 92,5885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 71,4141 RON - 102,0202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G5
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 46,6646 RON - 66,6637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G5
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina