Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M16 12.0 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187965

Numărul piesei producătorului:

20187965

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 121,9205 RON
100 - 249 109,7285 RON
250 - 749 97,5365 RON
750 + 85,3444 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

121,92 RON

1 x 121,9205 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l10 25 80.0
d2 a012 12.0
d2 a012 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne