Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.
Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.5
|
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
14,7648 RON - 22,7151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
11,448 RON - 17,6124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
10,3781 RON - 15,9663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
8,9873 RON - 13,8266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
10,9131 RON - 16,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
16,5836 RON - 25,5133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
13,6948 RON - 21,069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
14,3368 RON - 22,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
16,1557 RON - 24,8548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.5
|
5.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
9,5222 RON - 14,6496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
13,6948 RON - 21,069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
11,9831 RON - 18,4354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
13,2669 RON - 20,4106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
10,6992 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
11,448 RON - 17,6124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina