20224707
20224707
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 30,1221 RON |
50 - 99 | 24,0977 RON |
100 - 199 | 22,5916 RON |
200 - 499 | 21,0855 RON |
500 + | 19,5794 RON |
d1 | M10 |
---|---|
l1 | 40.0 |
h1 max | 5.5 |
d2 max | 17.5 |
A/F | 6.0 |
d3 ±0.05 | 10.6 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina