Meniu Caută

Cap buton Șurub de etanșare M4 6.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20224455

Numărul piesei producătorului:

20224455

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,6496 RON
50 - 99 11,7196 RON
100 - 199 10,9872 RON
200 - 499 10,2547 RON
500 + 9,5222 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,65 RON

1 x 14,6496 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 6.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne