Meniu Caută

Șurub de etanșare M12 25.0 12.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numărul piesei Essentra:

20759704

Numărul piesei producătorului:

20759704

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 64,5098 RON
50 - 99 51,6078 RON
100 - 199 48,3951 RON
200 + 45,1823 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

64,51 RON

1 x 64,5098 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 25.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
A/F 10.0
d3 ±0.05 12.85
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne