Nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom sa dajú dotiahnuť alebo uvoľniť s šesťhranným nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4044 RON - 0,4044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,172 RON - 0,172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1791 RON - 0,1791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1817 RON - 0,1817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1882 RON - 0,1882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1868 RON - 0,1868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1692 RON - 0,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1906 RON - 0,1906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1798 RON - 0,1798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1571 RON - 0,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2684 RON - 0,2684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4256 RON - 0,4256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1914 RON - 0,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,37 RON - 0,37 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1794 RON - 0,1794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3086 RON - 0,3086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-40
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1904 RON - 0,1904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1725 RON - 0,1725 RON | 2000 În stoc |
#4-48
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4172 RON - 0,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2081 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina