Meniu Caută

Șurub reglaj Hexagonal Socket Drive #6-32 0.688 in Nailon 6/6

Acest șurub cu cap pentru cheie hexagonal este realizat din nailon natural. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10324127

Numărul piesei producătorului:

010632T068

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1868 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

186,80 RON

1000 x 0,1868 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 1.6 mm
Lungimea filetului 17.5 mm
Dimensiune filet #6-32
Culoare Natural
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Hexagonal Socket Drive
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cheie 1.6 mm
Material complet Poliamidă 66

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne