10324486
010832T200
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4044 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 2 mm |
---|---|
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 0.079 in |
Lungimea filetului | 2.000 in |
Lungimea filetului | 50.8 mm |
Dimensiune filet | #8-32 |
Culoare | Natural |
Model cu șurub | Șurub reglaj |
Tip de unitate | Hexagonal Socket Drive |
Cod Vamal | 3926909790 |
Dimensiune cheie | 2 mm |
Dimensiune cheie | 0.078 in |
Material complet | Poliamidă 66 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina