Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Peek, Locaș hexagonal

În producție

Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.

PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.

şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l1 A/F Cumpără
14,0577 RON - 15,6196 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0
1.5
15,2801 RON - 16,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0
2.0
16,3144 RON - 18,1271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
2.5
17,0667 RON - 18,963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
3.0
17,2547 RON - 19,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
3.0
17,5368 RON - 19,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0
3.0
19,3016 RON - 21,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0
4.0
16,1734 RON - 17,9704 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0
2.5
16,5965 RON - 18,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0
2.5
17,8659 RON - 19,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0
3.0
17,6085 RON - 19,565 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
4.0
17,9471 RON - 19,9412 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
12.0
4.0
14,998 RON - 16,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
2.0
15,5151 RON - 17,239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0
2.0
15,5622 RON - 17,2913 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0
2.0
16,9726 RON - 18,8585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.0
3.0
15,4681 RON - 17,1868 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0
1.5
15,9352 RON - 17,7058 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.0
1.5
16,0323 RON - 17,8137 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
2.5
16,8316 RON - 18,7018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0
2.5
  • din 2