20767532
20767532
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 20 - 99 | 19,4854 RON |
| 100 + | 17,5368 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 15.0 |
| A/F | 3.0 |
| Culoare | Bej |
| Tip de unitate | Acționare hexagonală |
| Material complet | Polieter eter cetonă |
| Material | PEEK |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Standard | DIN 916 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 116N/mm² |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina