Meniu Caută

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cap Material Diametru cap Lungime coadă Tip de unitate Model cu șurub Cumpără
0,5915 RON - 0,6845 RON 5 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,0063 RON - 1,1623 RON 100 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
45.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2144 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
75.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2034 RON - 1,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
45.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,5969 RON - 0,6845 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,0733 RON - 1,2472 RON 2000 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,1801 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,3964 RON - 1,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4381 RON - 0,5018 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,7312 RON - 0,8377 RON 5 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2472 RON - 1,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
50.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2924 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
80.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,5065 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
5.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,6804 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4381 RON - 0,5018 RON 600 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,5333 RON - 1,7798 RON 440 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,5212 RON - 0,6023 RON 16 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,3964 RON - 1,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
90.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4696 RON - 0,5393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,8693 RON - 0,9967 RON 150 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
  • din 3
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Oțel

10279779

Interval de preț
0,6845 RON - 0,5915 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    25.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Oțel

10279816

Interval de preț
1,1623 RON - 1,0063 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    45.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Oțel

10279625

Interval de preț
1,2472 RON - 1,0733 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Oțel

10279786

Interval de preț
0,8377 RON - 0,7312 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    30.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Oțel

10279533

Interval de preț
0,5018 RON - 0,4381 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 100.0 mm 9.0 mm Oțel

10279724

Interval de preț
1,7798 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 20.0 mm 9.0 mm Oțel

10279762

Interval de preț
0,6023 RON - 0,5212 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    20.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Oțel

10279601

Interval de preț
0,9967 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel