Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10279915

Numărul piesei producătorului:

497141

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 4999 0,5949 RON
5000 + 0,5191 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

118,98 RON

200 x 0,5949 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.0 mm
Lungime coadă 5.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.9 mm
Model cu șurub Female Screw
Tip cap Cap rotund
Tip de unitate Acționare la nivel
Material Oțel
Culoare Negru
Finalizare Negru
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne