10279953
497145
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 200 - 2799 | 0,8097 RON |
| 2800 + | 0,6974 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.354 in |
|---|---|
| Diametru cap | 9.0 mm |
| Lungime coadă | 0.984 in |
| Lungime coadă | 25.0 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.193 in |
| Diametru orificiu de montare | 4.9 mm |
| Model cu șurub | Female Screw |
| Tip cap | Cap rotund |
| Tip de unitate | Acționare la nivel |
| Material | Oțel |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Negru |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina