Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.
Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip cap | Material | Diametru cap | Lungime coadă | Tip de unitate | Model cu șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5915 RON - 0,6845 RON | 5 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,0063 RON - 1,1623 RON | 100 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,2144 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,2034 RON - 1,2034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,5969 RON - 0,6845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,0733 RON - 1,2472 RON | 2000 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,1801 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,3964 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4381 RON - 0,5018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,7312 RON - 0,8377 RON | 5 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,2472 RON - 1,2472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,2924 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,5065 RON - 0,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,6804 RON - 0,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4381 RON - 0,5018 RON | 400 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,5333 RON - 1,7798 RON | 440 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,5212 RON - 0,6023 RON | 16 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 1,3964 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,4696 RON - 0,5393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
| 0,8693 RON - 0,9967 RON | 150 În stoc |
Cap rotund
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Acționare la nivel
|
Female Screw
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina