Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

În stoc

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
1.669 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tip de unitate d3 Cumpără
44,5158 RON - 63,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
90.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
Hexagonal
20.0
69,0645 RON - 98,6665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
16.0
40.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
Hexagonal
24.0
14,9753 RON - 21,3918 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
77,9923 RON - 111,4175 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
16.0
60.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
Hexagonal
24.0
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
4.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Hexagonal
6.0
35,3933 RON - 50,5633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
70.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
Hexagonal
10.0
90,282 RON - 128,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
70.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
Hexagonal
30.0
77,9923 RON - 111,4175 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
16.0
70.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
Hexagonal
24.0
69,3003 RON - 99,0048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
16.0
50.0
Oţel inoxidabil 303
18.0
Hexagonal
24.0
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Hexagonal
6.0
14,9753 RON - 21,3918 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
29,5508 RON - 42,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
60.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
Hexagonal
12.0
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
12,3718 RON - 17,671 RON 100 În stoc
M4
5.0
14.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
14,9753 RON - 21,3918 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
18,901 RON - 26,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
Hexagonal
10.0
13,0483 RON - 18,6448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
16.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Hexagonal
8.0
19,9773 RON - 28,536 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
8.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
Hexagonal
12.0
19,9773 RON - 28,536 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
Hexagonal
12.0
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Hexagonal
6.0
  • din 84
Șurub guler Cap capac M4 5.0 14.0 Oţel inoxidabil 303

20142063

Interval de preț
17,671 RON - 12,3718 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0