Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,9923 RON - 111,4175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
||
| 57,1028 RON - 81,5798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 40,2005 RON - 57,4205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
20.0
|
||
| 57,1028 RON - 81,5798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 44,116 RON - 63,0273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 57,974 RON - 82,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
||
| 42,517 RON - 60,7415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 49,7228 RON - 71,0325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 84,7163 RON - 121,0218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
||
| 69,3003 RON - 99,0048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
Hexagonal
|
24.0
|
||
| 42,517 RON - 60,7415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 53,6075 RON - 76,588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 26,2605 RON - 37,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,0905 RON - 15,8465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 11,0905 RON - 15,8465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 48,2058 RON - 68,8595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 50,8093 RON - 72,5803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 29,5508 RON - 42,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina