Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tip de unitate | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 21,0638 RON - 30,0838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
6.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
||
| 14,9753 RON - 21,3918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
||
| 11,0905 RON - 15,8465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 21,0638 RON - 30,0838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 13,694 RON - 19,557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0
|
||
| 23,1035 RON - 33,005 RON | 2 În stoc |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 42,517 RON - 60,7415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 11,2853 RON - 16,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
5.0
|
||
| 73,7283 RON - 105,329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
22.0
|
Hexagonal
|
30.0
|
||
| 51,6088 RON - 73,7283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
14.0
|
||
| 16,4923 RON - 23,5648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
Hexagonal
|
12.0
|
||
| 14,9753 RON - 21,3918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
8.0
|
||
| 18,901 RON - 26,9985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
10.0