20241766
20241766
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 29,9858 RON |
100 - 199 | 26,9724 RON |
200 - 499 | 24,0084 RON |
500 - 999 | 20,995 RON |
1000 + | 17,9816 RON |
d1+0|-0.025 | 5.0 |
---|---|
l1 005 00 | 8.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
l2 | 5.0 |
h1 | 4.0 |
A/F | 2.5 |
Drive Type | Hex Drive |
Material | Titanium G2 |
Commodity Code | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina