Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
170 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Cumpără
15,0749 RON - 21,5426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
18,0102 RON - 25,7218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
40.0
5.0
2.5
8.0
15,0749 RON - 21,5426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
2.0
6.0
3.0
10.0
15,2241 RON - 21,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
3.0
6.0
3.0
10.0
18,856 RON - 26,9656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
15,9704 RON - 22,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
16,3684 RON - 23,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
20.0
5.0
2.5
8.0
15,8212 RON - 22,5874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
12.0
5.0
2.5
8.0
16,866 RON - 24,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
25.0
5.0
2.5
8.0
15,2241 RON - 21,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
19,3038 RON - 27,5626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
22,3884 RON - 31,9906 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
26,5178 RON - 37,8613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
21,3436 RON - 30,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
31,294 RON - 44,7271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
24,4283 RON - 34,926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
25.0
12.0
5.0
14.0
25,0253 RON - 35,7717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
17,8112 RON - 25,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
18,0102 RON - 25,7218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
16,6669 RON - 23,8312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
  • din 9