Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,1954 RON - 116,0218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 59,2547 RON - 84,678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 70,9962 RON - 101,3947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 72,9863 RON - 104,2803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 53,4337 RON - 76,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
90.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 53,5332 RON - 76,4689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 57,5134 RON - 82,1407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 55,4238 RON - 79,2053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 83,9815 RON - 119,9522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 97,5638 RON - 139,4053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
100.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 75,6231 RON - 108,0615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 64,6279 RON - 92,3398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 16,3684 RON - 23,3835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 14,2291 RON - 20,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 14,8261 RON - 21,1446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 18,4083 RON - 26,3188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 23,881 RON - 34,0802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 15,8212 RON - 22,5874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 15,2241 RON - 21,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 18,0102 RON - 25,7218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina