20757373
20757373
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 51,2446 RON |
| 100 - 199 | 46,1202 RON |
| 200 - 499 | 40,9957 RON |
| 500 + | 35,8712 RON |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 90.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Tip cap | Cap capac |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina