Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M12 16.0 55.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub înfundat cu cap cilindric imbus și acționare hexagonală. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

20144579

Numărul piesei producătorului:

20144579

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 99,0048 RON
100 - 249 89,1033 RON
250 - 749 79,2018 RON
750 + 69,3003 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

99,00 RON

1 x 99,0048 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 55.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne